17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDセンサーライト

通常単価(税別)
1,413
税込単価
1,554
通常出荷日:7日目

【材質】・ABS樹脂

  • 光源色
    白色
  • 使用電球(W)
    LED0.2W×3
  • 点灯保持時間
    15秒
  • 電源
    単3形アルカリ電池×3本(別売)
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像はSL108型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
36
121
66
15.6
4943125711818
93.000
520-4572
1個
24
130
55
20.9
4943125711825
72.000
520-4558
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,413
( 1,554 )
7日目
1,413
( 1,554 )
7日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像はSL108型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDセンサーライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDセンサーライト
ELセンサーライト
センサーライト
屋外センサーライト ホームマークライト
5W×2灯LEDセンサーライト
乾電池式LED防犯センサーライト
メーカーリーベックスリーベックスライテックスELPA朝日電器ライテックスアイリスオーヤマ
通常価格1,4131,4137,3729,975 -6,7325,498
通常出荷日7日目7日目1日目5日目1日目1日目
光源色白色白色----
使用電球(W)LED0.2W×3ホワイトEL----
点灯保持時間15秒15秒----
電源単3形アルカリ電池×3本(別売)単3形アルカリ電池×3本(別売)----
材質1ABS樹脂ABS樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト