17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

小型アングルサンダー
ミスミ
エアーオービタルサンダー
ミスミ
エアーオービタルサンダーパッド
ミスミ

ウールバフ(15×50)

通常単価(税別)
951
税込単価
1,046
通常出荷日:1日目

【特長】・別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます・小面積...

詳細を確認
  • 適合機種
    942MPS
  • トラスココード
    206-3414
  • JANコード
    4571348993836
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    ウレタンスポンジ
  • サイズ(mm)
    50
  • 厚さ(mm)
    15
  • 品名
    バフ
  • 材質2
    ウール

型番:

22073
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22073の仕様・寸法情報

適合機種
942MPS
トラスココード
206-3414
JANコード
4571348993836
質量(g)
5.000
材質1
ウレタンスポンジ
サイズ(mm)
50
厚さ(mm)
15
品名
バフ
材質2
ウール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
22073
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951
( 1,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます
・小面積のアール部、逆アール部の磨きに
【用途】
・塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに
・ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに
【材質】
・ウレタンスポンジ
・ウール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウールバフ(15×50)の型番22073のページです。 型番22073に関する仕様情報を記載しております。
ウールバフ(15×50)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウールバフ(15×50)
イージーグリップ
サイレンサー
ギアアクションポリッシャー オプションバフ
ボアバフ
グリップカバー
メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
通常価格9512,6003,1421,6764,125650
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
適合機種942MPS910C、914L、914B2、917C、S914GES910C、914L、914B2、917C、S914GES-C-201など910C、914L、914B2、917C、S914GES
トラスココード206-3414161-5932161-5934-206-3416161-5933
JANコード457134899383645713489937204571348993744-45713489938294571348993737
質量(g)5.000400.00020.000-47.00020.000
材質1ウレタンスポンジアルミアルミ-ウールスポンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト