17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仮設トイレ用消臭剤デオブルー

通常単価(税別)
1,289
税込単価
1,418
通常出荷日:1日目

【特長】・クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します・さらに尿石の付着も...

詳細を確認
  • 香り
    華やかなフローラル
  • 摘要
    ポータブルトイレ用
  • 容量
    1L
  • 容量(g)
    1000
  • 容量(kg)
    1
  • 容量(ml)
    1000
  • JANコード
    4972796410010
  • 質量(g)
    1100.000
  • トラスココード
    337-3299
  • 材質1
    香料
  • 材質2
    消臭・除菌剤
  • 材質3
    界面活性剤
  • 材質4
    防腐剤・色素

型番:

41-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41-001の仕様・寸法情報

香り
華やかなフローラル
摘要
ポータブルトイレ用
容量
1L
容量(g)
1000
容量(kg)
1
容量(ml)
1000
JANコード
4972796410010
質量(g)
1100.000
トラスココード
337-3299
材質1
香料
材質2
消臭・除菌剤
材質3
界面活性剤
材質4
防腐剤・色素
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
41-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します
・さらに尿石の付着も防止します
・天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが、快適で清潔なトイレ環境を保持します
・除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します
【用途】
・簡易水洗式トイレ投入用
【材質】
・香料
・消臭・除菌剤
・界面活性剤
・防腐剤
・色素

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮設トイレ用消臭剤デオブルーの型番41-001のページです。 型番41-001に関する仕様情報を記載しております。
仮設トイレ用消臭剤デオブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仮設トイレ用消臭剤デオブルー
消臭力トイレ用
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
消臭力トイレ用スプレー
ポータブルトイレ用消臭液
消臭剤 オフノンD
メーカー古河薬品工業エステーエステーエステー新輝合成ユシロ化学
通常価格1,289520365561 -1,35517,766
通常出荷日1日目1日目7日目1日目1日目1日目
香り華やかなフローラル-----
摘要ポータブルトイレ用-----
容量1L-----
容量(g)1000-----
容量(kg)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト