ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤモンドカッターSDプロテクトMark[[R2]](乾式)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
9,2598,737
税込単価
10,1859,611

【特長】・直線切りの高性能を追求しました・SDカッターの作業性、耐久性をさらに...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4936091001601
  • トラスココード
    254-5411
  • 最高使用回転数(rpm)
    14500
  • 質量(g)
    198.000
  • チップ高さ(mm)
    8
  • 付属リング穴径(mm)
    15
  • 材質1
    台金:工具鋼
  • 材質2
    刃先:ダイヤ砥粒など
  • 外径(mm)
    107
  • 穴径(mm)
    20.0
  • 刃厚(mm)
    2.2

型番:

SD-F4-2
解除
    数量:

    SD-F4-2の仕様・寸法情報

    JANコード
    4936091001601
    トラスココード
    254-5411
    最高使用回転数(rpm)
    14500
    質量(g)
    198.000
    チップ高さ(mm)
    8
    付属リング穴径(mm)
    15
    材質1
    台金:工具鋼
    材質2
    刃先:ダイヤ砥粒など
    外径(mm)
    107
    穴径(mm)
    20.0
    刃厚(mm)
    2.2
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SD-F4-2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,2598,737
    ( 9,611 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直線切りの高性能を追求しました
    ・SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です
    ・切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です
    ・側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します
    ・側面チップで基板の摩耗を防止
    ・直進性が向上しました
    【用途】
    ・コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビの切断に
    【材質】
    ・台金:工具鋼
    ・刃先:ダイヤ砥粒など

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイヤモンドカッターSDプロテクトMark[[R2]](乾式)の型番SD-F4-2のページです。 型番SD-F4-2に関する仕様情報を記載しております。
    ダイヤモンドカッターSDプロテクトMark[[R2]](乾式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイヤモンドカッターSDプロテクトMark[[R2]](乾式)
    ダイヤモンドカッター職人芸DXリム フランジ付(乾式)
    三京 SDカッターSプロテクト(切断速度14倍)
    三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4
    三京 DIA WORKER RIM(105×2.1×7×20mm)
    溶着Uカッター
    メーカー三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業三京ダイヤモンド工業
    通常価格9,2599,61413,25120,8791,2218,491
    通常出荷日1日目1日目9日目9日目9日目1日目
    JANコード493609100160149360910068974936091001922493609100164949360919800054936091009188
    トラスココード254-5411373-4971828-5824852-4039828-5741355-7081
    最高使用回転数(rpm)1450014500-7500--
    質量(g)198.000190.000----
    チップ高さ(mm)88----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました