ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
74,06366,723
税込単価
81,46973,395

【特長】・ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    763-9678
  • 出力側周波数
    400Hz
  • 出力側出力容量
    2.5kVA
  • 消費電力(W)
    1400
  • 砥石径(mm)
    180(高速度用)
  • 入力側周波数
    50/60Hz
  • 入力側電圧
    3相交流200V
  • JANコード
    4967833007483
  • 質量(g)
    3400
  • モーター定格容量
    2.5kVA
  • 定格電流(A)
    5.7

ご注意

  • 電源HFI-044B、HFI-088Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要になります。
  • 砥石は別売です。

型番:

HDGS-180A
解除
    数量:

    HDGS-180Aの仕様・寸法情報

    トラスココード
    763-9678
    出力側周波数
    400Hz
    出力側出力容量
    2.5kVA
    消費電力(W)
    1400
    砥石径(mm)
    180(高速度用)
    入力側周波数
    50/60Hz
    入力側電圧
    3相交流200V
    JANコード
    4967833007483
    質量(g)
    3400
    モーター定格容量
    2.5kVA
    定格電流(A)
    5.7
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HDGS-180A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    74,06366,723
    ( 73,395 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました
    ・サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました
    ・軽量型アングルグラインダーです

    ご注意

    • 電源HFI-044B、HFI-088Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要になります。
    • 砥石は別売です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)の型番HDGS-180Aのページです。 型番HDGS-180Aに関する仕様情報を記載しております。
    高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)
    高周波グラインダー(400Hz・ポット型) 強力・防振型・運転ランプ・ブレーキ付
    高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)防振型ブレーキ付
    高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 防振タイプ
    高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 標準タイプ
    高周波インバーター電源(400Hz) 2in1仕様
    メーカーニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータ
    通常価格74,063108,75071,11863,26750,132245,625
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
    トラスココード763-9678257-8107787-0272203-4324203-4322763-9686
    出力側周波数400Hz400Hz---400Hz
    出力側出力容量2.5kVA3.7kVA2.5kVA2.5kVA-3.1kVA×2系統
    消費電力(W)14002700140015501550-
    砥石径(mm)180(高速度用)180180(高速度用)180180-

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました