ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高周波インバーター電源(400Hz) 2in1仕様

通常単価(税別)
245,625
税込単価
270,188

【特長】・インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました・ソフト...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    763-9686
  • 出力側周波数
    400Hz
  • 出力側出力容量
    3.1kVA×2系統
  • 出力側電圧
    三相交流200~240V
  • 入力側周波数
    50Hz、60Hz
  • 入力側電圧
    三相交流200~240V
  • 入力側電源設備容量
    9.0kVA
  • JANコード
    4967833007469
  • 質量(g)
    11100.0
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 高さ(mm)
    222
  • 幅(mm)
    400
  • 奥行(mm)
    180

ご注意

  • グラインダーとの接続は専用ケーブルが必要です。

型番:

HFI-064B
解除
    数量:

    HFI-064Bの仕様・寸法情報

    トラスココード
    763-9686
    出力側周波数
    400Hz
    出力側出力容量
    3.1kVA×2系統
    出力側電圧
    三相交流200~240V
    入力側周波数
    50Hz、60Hz
    入力側電圧
    三相交流200~240V
    入力側電源設備容量
    9.0kVA
    JANコード
    4967833007469
    質量(g)
    11100.0
    電源コード長さ(m)
    3
    高さ(mm)
    222
    幅(mm)
    400
    奥行(mm)
    180
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HFI-064B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    245,625
    ( 270,188 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました
    ・ソフトスタート機能付です
    ・瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です

    ご注意

    • グラインダーとの接続は専用ケーブルが必要です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高周波インバーター電源(400Hz) 2in1仕様の型番HFI-064Bのページです。 型番HFI-064Bに関する仕様情報を記載しております。
    高周波インバーター電源(400Hz) 2in1仕様のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高周波インバーター電源(400Hz) 2in1仕様
    高周波インバーター電源(250Hz)
    高周波グラインダー(400Hz・軽量アングル型)
    高周波グラインダー(400Hz・ポット型) 強力・防振型・運転ランプ・ブレーキ付
    高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 防振タイプ
    高周波グラインダー(250Hz・軽量アングル型) 標準タイプ
    メーカーニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータニデックテクノモータ
    通常価格245,625315,91774,063108,75063,26750,132
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
    トラスココード763-9686203-4323763-9678257-8107203-4324203-4322
    出力側周波数400Hz-400Hz400Hz--
    出力側出力容量3.1kVA×2系統7.5kVA2.5kVA3.7kVA2.5kVA-
    出力側電圧三相交流200~240V200V----
    入力側周波数50Hz、60Hz-50/60Hz50/60Hz--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました