ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

不快害虫殺虫剤バルサン 煙タイプ

通常単価(税別)
2,175
税込単価
2,393

【特長】・お家のいろんな不快害虫をまるごと殺虫します・独自の強い拡散力でお部屋...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    煙タイプ
  • 高さ(mm)
    105
  • 幅(mm)
    91
  • JANコード
    4580543940408
  • 質量(g)
    40.000
  • トラスココード
    215-7511
  • 材質1
    有効成分:メトキサジアゾン、フェノトリン
  • 効果範囲目安
    12-16畳

型番:

VSHPD
解除
    数量:

    VSHPDの仕様・寸法情報

    タイプ
    煙タイプ
    高さ(mm)
    105
    幅(mm)
    91
    JANコード
    4580543940408
    質量(g)
    40.000
    トラスココード
    215-7511
    材質1
    有効成分:メトキサジアゾン、フェノトリン
    効果範囲目安
    12-16畳

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VSHPD
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,175
    ( 2,393 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お家のいろんな不快害虫をまるごと殺虫します
    ・独自の強い拡散力でお部屋のスミズミまで殺虫成分を運びます
    ・フタを取ってこするだけの簡単仕様です
    【用途】
    ・家中まるごと殺虫したい方に
    【材質】
    ・有効成分:メトキサジアゾン、フェノトリン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    不快害虫殺虫剤バルサン 煙タイプの型番VSHPDのページです。 型番VSHPDに関する仕様情報を記載しております。
    不快害虫殺虫剤バルサン 煙タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    不快害虫殺虫剤バルサン 煙タイプ
    不快害虫殺虫剤バルサン 水タイプ
    業務用バルサン PCジェットA
    イヤな虫ゼロデナイトくん煙剤
    殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス
    捕虫器・殺虫器
    メーカーLECLECLECアース製薬アース製薬アズワン
    通常価格2,1752,0778,3602,8461,88684,280 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目50日目
    タイプ煙タイプ水タイプくん煙---
    高さ(mm)10598110---
    幅(mm)9195104---
    JANコード458054394040845805439404464580543940378---
    質量(g)40.00025.000516.000---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました