ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

不快害虫殺虫剤バルサン 水タイプ

通常単価(税別)
2,077
税込単価
2,285

【特長】・お家のいろんな不快害虫をまるごと殺虫します・独自の強い拡散力で室内の...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    水タイプ
  • 高さ(mm)
    98
  • 幅(mm)
    95
  • 容量(ml)
    25
  • JANコード
    4580543940446
  • 質量(g)
    25.000
  • トラスココード
    250-1894
  • 材質1
    有効成分:メトキサジアゾン、ペルメトリン
  • 効果範囲
    12~16畳

型番:

VSHMD
解除
    数量:

    VSHMDの仕様・寸法情報

    タイプ
    水タイプ
    高さ(mm)
    98
    幅(mm)
    95
    容量(ml)
    25
    JANコード
    4580543940446
    質量(g)
    25.000
    トラスココード
    250-1894
    材質1
    有効成分:メトキサジアゾン、ペルメトリン
    効果範囲
    12~16畳
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VSHMD
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,077
    ( 2,285 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お家のいろんな不快害虫をまるごと殺虫します
    ・独自の強い拡散力で室内の隅々まで殺虫成分を運び、隠れた様々な不快害虫を殺虫します
    ・水を入れるだけの安心始動で、少ない煙を望まれる方におすすめです
    【用途】
    ・家中まるごと殺虫したい方に
    【材質】
    ・有効成分:メトキサジアゾン、ペルメトリン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    不快害虫殺虫剤バルサン 水タイプの型番VSHMDのページです。 型番VSHMDに関する仕様情報を記載しております。
    不快害虫殺虫剤バルサン 水タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    不快害虫殺虫剤バルサン 水タイプ
    業務用バルサン PCジェットA
    不快害虫殺虫剤バルサン 煙タイプ
    殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス
    捕虫器・殺虫器
    ラッチャー3Pブックタイプ
    メーカーLECLECLECアース製薬アズワンカモ井加工紙
    通常価格2,0778,3602,1751,88684,280 -1,007
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目50日目1日目
    タイプ水タイプくん煙煙タイプ---
    高さ(mm)98110105---
    幅(mm)9510491---
    容量(ml)25320----
    JANコード458054394044645805439403784580543940408---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました