ファクトリーサプライ用品技術窓口

消臭剤 Air Forest for Factry

通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:19日目

【特長】・作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を...

詳細を確認
  • JANコード
    4901070131105
  • トラスココード
    616-9981
  • 質量(g)
    315.000
  • 材質1
    プラスチック:ボトル、トリガー、フィルム
  • 品名
    Air Forest For Factory 270ml スプレー本体
  • タイプ
    衣類・布製品用
  • 香り
    針葉樹
  • 容量(g)
    315
  • 容量(ml)
    270

ご注意

  • 本製品は飲めません。人体にかけないでください。幼児の手の届く場所に置かないでください。火気の近くに保管及び使用しないでください。水洗い不可表示のあるもの、色落ち、シミの心配のあるものは、目立たない所で試してからご使用ください。電子機器にはかけないでください。直射日光をさけ、高温や凍結する場所に置かないでください。廃棄の際は地域の規則に従ってください。
  • 全ての菌に効果があるわけではありません。用途以外に使用しないでください。

型番:

AFF270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFF270の仕様・寸法情報

JANコード
4901070131105
トラスココード
616-9981
質量(g)
315.000
材質1
プラスチック:ボトル、トリガー、フィルム
品名
Air Forest For Factory 270ml スプレー本体
タイプ
衣類・布製品用
香り
針葉樹
容量(g)
315
容量(ml)
270
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
AFF270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業着にしみついた工場特有の気になるにおい(切削油の劣化したにおい等工場特有のにおい成分)を消臭する工場専用消臭剤です
・事務所内のソファやカーテンなどの布製品の汗臭・体臭も消臭します
・北海道トドマツの森の間伐材を有効活用した「機能性樹木抽出成分」を配合しています
・自然な心地よさをお届けする森の香りです
【用途】
・作業着の消臭に
・事務所内のソファやカーテン等の消臭に
【材質】
・プラスチック:ボトル、トリガー、フィルム

ご注意

  • 本製品は飲めません。人体にかけないでください。幼児の手の届く場所に置かないでください。火気の近くに保管及び使用しないでください。水洗い不可表示のあるもの、色落ち、シミの心配のあるものは、目立たない所で試してからご使用ください。電子機器にはかけないでください。直射日光をさけ、高温や凍結する場所に置かないでください。廃棄の際は地域の規則に従ってください。
  • 全ての菌に効果があるわけではありません。用途以外に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消臭剤 Air Forest for Factryの型番AFF270のページです。 型番AFF270に関する仕様情報を記載しております。
消臭剤 Air Forest for Factryのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消臭剤 Air Forest for Factry
消臭剤 オフノンD
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤
消泡剤S
布製品の消臭・除菌剤
メーカートラスコ中山ユシロ化学エステーP&G日本マルセルサラヤ
通常価格1,16017,7663651,04132,7151,953
通常出荷日19日目1日目7日目1日目4日目1日目
JANコード4901070131105-----
トラスココード616-9981-----
質量(g)315.000-----
材質1プラスチック:ボトル、トリガー、フィルム-----
品名Air Forest For Factory 270ml スプレー本体-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト