17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SolarSaga

通常単価(税別)
16,273
税込単価
17,900
通常出荷日:11日目

【特長】・Jackeryポータブル電源の全シリーズに対応しているソーラーパネルです・ポータブル電源と組...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ソーラーパネル
  • 最大出力 (W)
    40
  • JANコード
    0810105527841
  • トラスココード
    660-3521
  • 付属品
    多機能接続ケーブル、トランスジャック、カラビナ×2
  • 質量 (kg)
    1.2

型番:

JS-40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JS-40Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
ソーラーパネル
最大出力(W)
40
JANコード
0810105527841
トラスココード
660-3521
付属品
多機能接続ケーブル、トランスジャック、カラビナ×2
質量(kg)
1.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
JS-40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,273
( 17,900 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Jackeryポータブル電源の全シリーズに対応しているソーラーパネルです
・ポータブル電源と組み合わせることで、災害時でも電気を発電・利用することができます
・最大40Wの発電が行えます
・本体はIP68に対応しており、屋外でも使用することができます
・お買い上げ日から最長5年の保証をご用意しております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SolarSagaの型番JS-40Aのページです。 型番JS-40Aに関する仕様情報を記載しております。
SolarSagaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SolarSaga
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)
Connector 2000Plus接続コネクタ
ポータブル電源 Plusシリーズ
SolarSaga 並列接続用ケーブル(ポータブル電源1000 接続専用)
12V自動車用バッテリー充電ケーブル ワニ口クリップ付
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格16,2737,81815,27378,1823,635-
通常出荷日11日目1日目2日目11日目4日目お見積り
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品区分ソーラーパネル接続アダプタコネクタポータブル電源ケーブルケーブル
最大出力(W)40--1600--
JANコード081010552784108101055201940810105521146081010552775908500063046600850006304653
トラスココード660-3521413-9484566-9190660-3519344-0164344-0161

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト