ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル電源 Plusシリーズ

通常単価(税別)
78,182
税込単価
86,000
通常出荷日:11日目

【特長】・世界販売台数500万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品区分
    ポータブル電源
  • 出力電圧(交流) (V)
    100
  • 最大出力 (W)
    1600
  • 定格出力 (W)
    800
  • 容量 (Wh)
    632
  • コンセント数 (口)
    2
  • USB出力数 (口)
    3
  • シガーソケット数 (口)
    1
  • 充電方式
    AC、シガーソケット、ソーラーパネル
  • 入力電圧(交流) (V)
    100~120
  • バッテリー種別
    リチウムイオン(リン酸鉄)
  • JANコード
    0810105527759
  • トラスココード
    660-3519
  • 付属品
    AC充電ケーブル、取扱説明書
  • 本体寸法(W×D×H) (mm)
    300×219×197
  • 質量 (kg)
    7.3

型番:

JE-600C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JE-600Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品区分
ポータブル電源
出力電圧(交流)(V)
100
最大出力(W)
1600
定格出力(W)
800
容量(Wh)
632
コンセント数(口)
2
USB出力数(口)
3
シガーソケット数(口)
1
充電方式
AC、シガーソケット、ソーラーパネル
入力電圧(交流)(V)
100~120
バッテリー種別
リチウムイオン(リン酸鉄)
JANコード
0810105527759
トラスココード
660-3519
付属品
AC充電ケーブル、取扱説明書
本体寸法(W×D×H)(mm)
300×219×197
質量(kg)
7.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
JE-600C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,182
( 86,000 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界販売台数500万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド」です
・「Plusシリーズ」はリン酸鉄を採用し、長寿命(サイクル数4000回)、容量拡張を実現しました
・「ポータブル電源 600 Plus」は容量632Wh/定格出力800Wです
・7.3kgと軽量のため、手軽に持ち運ぶことができます
・キャンプや車中泊、災害時に「スマホ・PC」を充電する電源として人気のモデルです
・充電回数・使用時間の目安は、スマホ約24回、ノートPC約5回、電気毛布約8時間です
・EPSを搭載し、停電時に電気の供給がストップしても0.02秒でバッテリー稼働に切り替わります
・充電時の静音モード(約30dB)も設定可能です
・BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、電圧や温度を管理し、最高精度の安全性を実現しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Plusシリーズの型番JE-600Cのページです。 型番JE-600Cに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 Plusシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 Plusシリーズ
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)
Connector 2000Plus接続コネクタ
SolarSaga
ポータブル電源 ソーラーパネルセット(同梱モデル)
ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格78,1827,81815,27316,273106,18210,727
通常出荷日11日目1日目2日目11日目11日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品区分ポータブル電源接続アダプタコネクタソーラーパネルポータブル電源+ソーラーパネルACアダプター
出力電圧(交流)(V)100---10022.8~25.2
最大出力(W)1600--401600-
定格出力(W)800---800300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト