ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ

通常単価(税別)
2,957
税込単価
3,253

【特長】・耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです【材質...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    0.13
  • 使用温度範囲(℃)
    ~200
  • 薄茶
  • 長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    13
  • 引張強度(N/10mm)
    140
  • 粘着力(N/25mm)
    11.2
  • JANコード
    4595641961415
  • 質量(g)
    40.000
  • トラスココード
    538-9474
  • 材質1
    表面:フッ素樹脂(PTFE)
  • 材質2
    支持体:ガラスクロス
  • 材質3
    糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤

型番:

HAT-F13-13
解除
    数量:

    HAT-F13-13の仕様・寸法情報

    厚さ(mm)
    0.13
    使用温度範囲(℃)
    ~200
    薄茶
    長さ(m)
    10
    幅(mm)
    13
    引張強度(N/10mm)
    140
    粘着力(N/25mm)
    11.2
    JANコード
    4595641961415
    質量(g)
    40.000
    トラスココード
    538-9474
    材質1
    表面:フッ素樹脂(PTFE)
    材質2
    支持体:ガラスクロス
    材質3
    糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HAT-F13-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,957
    ( 3,253 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです
    【材質】
    ・表面:フッ素樹脂(PTFE)
    ・支持体:ガラスクロス
    ・糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズの型番HAT-F13-13のページです。 型番HAT-F13-13に関する仕様情報を記載しております。
    フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ
    フッ素樹脂粘着テープ HAT-F-CF(センターフリー)
    フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ
    ホンダフロー粘着テープHAT-F13/18 10m
    ホンダフロー粘着テープ HAT-F13・15・18
    ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m
    メーカーHONDA FLOWHONDA FLOWHONDA FLOW東京硝子器械コクゴ東京硝子器械
    通常価格2,9575,597 -3,500 -3,440 -1,800 -9,200
    通常出荷日1日目1日目1日目6日目5日目6日目
    厚さ(mm)0.13-----
    使用温度範囲(℃)~200~200~200---
    薄茶粘着部青色・非粘着部白色----
    長さ(m)101010---
    幅(mm)13-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました