17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シルコット ノンアルコール除菌ウェットティッシュ【344個入り】

通常単価(税別)
1,657
税込単価
1,823
通常出荷日:1日目
  • ケース入数
    4PK
  • シートサイズ(mm)
    130×200
  • 入数(枚)
    43×8個
  • JANコード
    4903111460045
  • 質量(g)
    1227.200
  • トラスココード
    564-1103
  • 材質1
    不織布

型番:

460045
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (344個入り)

460045の仕様・寸法情報

ケース入数
4PK
シートサイズ(mm)
130×200
入数(枚)
43×8個
JANコード
4903111460045
質量(g)
1227.200
トラスココード
564-1103
材質1
不織布
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
460045
最小発注数量
1パック

344個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,657
( 1,823 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シルコット ノンアルコール除菌ウェットティッシュの型番460045のページです。 型番460045に関する仕様情報を記載しております。
シルコット ノンアルコール除菌ウェットティッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルコット ノンアルコール除菌ウェットティッシュ
シルコット ピュアウォーターウェットティシュ
アラクリーネ アルコール除菌シート
高濃度アルコール除菌シート
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体
メーカーユニ・チャームユニ・チャームLECミスミミスミエリエール
通常価格1,6571,6571,585573 -12,227 -8,490
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目19日目
ケース入数4PK4PK----
シートサイズ(mm)130×200130×200----
入数(枚)43×8個58×8個----
JANコード49031114600454903111459049----
質量(g)1227.2001553.300----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト