17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジ止めJジョイント

通常単価(税別)
2,085
税込単価
2,294
通常出荷日:1日目

【特長】・開口部分が広くて用途が広がります・チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます・六角...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    0.05
  • JANコード
    4982970411412
  • トラスココード
    205-3443
  • 質量(g)
    11.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • W(mm)
    7
  • D(mm)
    5
  • L(mm)
    27
  • H(mm)
    21

型番:

B-1133
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1133の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
0.05
JANコード
4982970411412
トラスココード
205-3443
質量(g)
11.000
材質1
ステンレス(SUS304)
W(mm)
7
D(mm)
5
L(mm)
27
H(mm)
21

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-1133
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,085
( 2,294 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部分が広くて用途が広がります
・チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます
・六角レンチで再び開くこともできます
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ止めJジョイントの型番B-1133のページです。 型番B-1133に関する仕様情報を記載しております。
ネジ止めJジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ止めJジョイント
ミヅシマ スノコJ
ステンレス Jジョイント(1個=1袋)
板止めクランプ
ボンジョイント(C型ジョイント)
デッキ J フロアーII
メーカー水本機械製作所ミヅシマ工業水本機械製作所トラスコ中山コンドーテックミヅシマ工業
通常価格2,0856,202 -877 -757 -3983,059
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目〜5日目1日目
商品タイプフック-----
基本使用荷重(t)0.05-----
JANコード4982970411412-----
トラスココード205-3443-----
質量(g)11.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト