17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラリペア

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:4日目

【特長】・必要な分量に合わせて購入いただける補充用単品製品です・別売の専用パウダーと混合して使用します...

詳細を確認
  • 商品種類
    簡易補修剤
  • 容量(ml)
    10
  • JANコード
    4522201000178
  • 質量(g)
    46.000
  • トラスココード
    652-6777
  • 材質1
    液:メチルメタクリレート

型番:

L-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-10の仕様・寸法情報

商品種類
簡易補修剤
容量(ml)
10
JANコード
4522201000178
質量(g)
46.000
トラスココード
652-6777
材質1
液:メチルメタクリレート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な分量に合わせて購入いただける補充用単品製品です
・別売の専用パウダーと混合して使用します
【材質】
・液:メチルメタクリレート
・液10ml

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラリペアの型番L-10のページです。 型番L-10に関する仕様情報を記載しております。
プラリペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラリペア
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(アスファルト用)
1.3kg 止水セメント
防水セメント
コンクリート補修剤 コンクリートリペア600
デブコン フロアパッチFC 10lbセット
メーカー武藤商事スリーボンドエスコエスコスリーエムジャパンITW
通常価格50038,750903749 -7,77424,569
通常出荷日4日目11日目1日目1日目1日目1日目
商品種類簡易補修剤---コンクリート用補修剤-
容量(ml)10-----
JANコード4522201000178-----
質量(g)46.000-----
トラスココード652-6777-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト