17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

P-カットテープNo.4140

通常単価(税別)
759760
税込単価
835836
通常出荷日:5日目

【特長】・ピッと手で簡単に切れる切断面のきれいなテープです・粘着バランスに優れ、よくつき、剥がれにくく...

詳細を確認
  • 人体には貼らないでください。
  • 電気絶縁用に使用しないでください。
  • 商品画像は4140B50X50型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4964833414549
263-6734
1個
ライトグリーン
4964833414525
263-6740
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
759
( 835 )
5日目
760
( 836 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッと手で簡単に切れる切断面のきれいなテープです
・粘着バランスに優れ、よくつき、剥がれにくく、のり残りも少ないです
・ロングライフデザイン賞を受賞しています
・巻き戻しが軽くて使いやすいテープです
【用途】
・建築や塗装など、様々な用途に
【材質】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 人体には貼らないでください。
  • 電気絶縁用に使用しないでください。
  • 商品画像は4140B50X50型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P-カットテープNo.4140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P-カットテープNo.4140
P-カットテープNo.4140
P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25m
P-カットテープ No.4140
No.4190 P-カットテープ
PEクロステープ P-カットテープ
メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所
通常価格759-2,742641 -277 -437 -8,726
通常出荷日5日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜9日目
テープ厚(mm)0.1550.155----
テープ幅(mm)5050----
テープ長さ(m)5025----
基材ポリエチレンポリエチレン----
粘着剤アクリル系アクリル系----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト