ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

P-カットテープNo.4140【5個入り】

通常単価(税別)
2,742
税込単価
3,016
通常出荷日:1日目

【特長】・ピッと手で簡単に切れ、テープの切断面がきれいなテープです・粘着バランスに優れ、よくつき、剥が...

詳細を確認

型番:

4140TM5S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

4140TM5Sの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.155
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
クリア(透明)
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
5.28(N/10mm)、13.22(N/25mm)
引張強度
39.08(N/10mm)、97.7(N/25mm)
単品/パック
単品
JANコード
4964833413825
トラスココード
138-3632
テープカット条件
手で切れる
最大テープ外径(mm)
107
紙管サイズ(mm)
76
基材詳細
ポリエチレンクロス
質量(g)
1000.000

型番リスト

表示件数
型番
4140TM5S
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,742
( 3,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッと手で簡単に切れ、テープの切断面がきれいなテープです
・粘着バランスに優れ、よくつき、剥がれにくく、のり残りも少ないです
【用途】
・鉄骨、塗装面の養生用途に
【材質】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P-カットテープNo.4140の型番4140TM5Sのページです。 型番4140TM5Sに関する仕様情報を記載しております。
P-カットテープNo.4140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P-カットテープNo.4140
P-カットテープNo.4140
P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25m
タイタックテープ No.420H
NO.4145 テープル
P-カットテープ No.4140
メーカー寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所寺岡製作所
通常価格2,742759 -641 -444268 -277 -
通常出荷日1日目5日目1日目4日目4日目在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.1550.155----
テープ幅(mm)5050----
テープ長さ(m)2550----
クリア(透明)-----
基材ポリエチレンポリエチレン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト