17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

替ゴム鉛筆用 替え消しゴム

通常単価(税別)
1,806
税込単価
1,987
通常出荷日:1日目

【特長】・電動字消し器用消しゴムです【用途】・製図図面修正用【材質】・塩ビ消しゴム

詳細を確認
  • JANコード
    4901881015472
  • トラスココード
    131-7031
  • タイプ
    PPC第二原図用
  • 質量(g)
    0.500
  • 材質1
    塩ビ消しゴム
  • 縦(mm)
    20
  • 消しゴム色

型番:

1000D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1000Dの仕様・寸法情報

JANコード
4901881015472
トラスココード
131-7031
タイプ
PPC第二原図用
質量(g)
0.500
材質1
塩ビ消しゴム
縦(mm)
20
消しゴム色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1000D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,806
( 1,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動字消し器用消しゴムです
【用途】
・製図図面修正用
【材質】
・塩ビ消しゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替ゴム鉛筆用 替え消しゴムの型番1000Dのページです。 型番1000Dに関する仕様情報を記載しております。
替ゴム鉛筆用 替え消しゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替ゴム鉛筆用 替え消しゴム
電動消しゴム RBE300
アダプター式電動消しゴム RBE1000
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格1,8064,08110,732
通常出荷日1日目1日目1日目
JANコード4901881015472--
トラスココード131-7031818-4511-
タイプPPC第二原図用--
質量(g)0.500--
材質1塩ビ消しゴム--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト