ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐火シール120

通常単価(税別)
3,228
税込単価
3,551

【特長】・「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施工令第107条)耐火構造...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4901761183567
  • トラスココード
    113-9066
  • 質量(g)
    480.000
  • 材質1
    主成分:シリル化アクリレート
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~90
  • グレー
  • 容量(ml)
    333

型番:

SK-273
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-273の仕様・寸法情報

JANコード
4901761183567
トラスココード
113-9066
質量(g)
480.000
材質1
主成分:シリル化アクリレート
使用温度範囲(℃)
-30~90
グレー
容量(ml)
333
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-273
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,228
( 3,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施工令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合しています
【用途】
・耐火間仕切り壁パネルの目地に
・ALC・押出成形セメント板の目地に
・一般内外装各種目地に
【材質】
・主成分:シリル化アクリレート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火シール120の型番SK-273のページです。 型番SK-273に関する仕様情報を記載しております。
耐火シール120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐火シール120
"耐火パテ"
金属シール
石材シール
屋根シール
金属用シール S585HF
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格3,2281,1639849221,1271,165 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード49017611835674901761143936490176117882249017611788394901761178815-
トラスココード113-9066327-4322374-9231374-9240374-9223-
質量(g)480.000185.000182.000182.000182.000-
材質1主成分:シリル化アクリレート水酸化アルミニウム系無機物主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂主成分:変成シリコーン樹脂-
使用温度範囲(℃)-30~905~1100-40~80-40~80-40~80-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト