17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒラタガネ 専用チゼル

通常単価(税別)
2,451
税込単価
2,696
通常出荷日:1日目

【特長】・KFC-20用【材質】・鉄

  • トラスココード
    195-1149
  • 刃形状
    テーパー
  • 刃先形状
    テーパー
  • 刃幅(mm)
    8.5
  • 全長(mm)
    155
  • 適合機種
    KFC-20
  • JANコード
    4560246022182
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1

型番:

Z2641155
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z2641155の仕様・寸法情報

トラスココード
195-1149
刃形状
テーパー
刃先形状
テーパー
刃幅(mm)
8.5
全長(mm)
155
適合機種
KFC-20
JANコード
4560246022182
質量(g)
100.000
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z2641155
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,451
( 2,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KFC-20用
【材質】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒラタガネ 専用チゼルの型番Z2641155のページです。 型番Z2641155に関する仕様情報を記載しております。
ヒラタガネ 専用チゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒラタガネ 専用チゼル
空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ
超硬ロータリーバ専用ミゼットグラインダ MG-0C
エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)
エアホース セーフティソフト
スピコン インラインタイプ 最高使用圧力1.0MPa
メーカー空研SK-11ヨコタ工業ロブテックスSK-11SK-11
通常価格2,4511,446 -31,929121,9444,096 -1,472 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目4日目5日目在庫品1日目〜
トラスココード195-1149-----
刃形状テーパー-----
刃先形状テーパー-----
刃幅(mm)8.5-----
全長(mm)155-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト