17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デザイン用平筆

通常単価(税別)
323581
税込単価
355639
通常出荷日:1日目

【特長】・コシが強く絵の具の伸びが違います【用途】・水彩画、アクリル画に

    ご注意

    • 商品画像はGDF-2S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    規格

    金具幅(mm)

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    2号
    8
    228
    4963095312044
    9.000
    206-6331
    -
    -
    1個
    4号
    12.5
    242
    4963095312051
    12.000
    206-6332
    原毛:羊毛、ポリエステル毛
    軸材質:プラ軸
    1個
    6号
    16
    256
    4963095312068
    16.000
    206-6333
    原毛:羊毛、ポリエステル毛
    軸材質:プラ軸
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    323
    ( 355 )
    1日目
    452
    ( 497 )
    1日目
    581
    ( 639 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コシが強く絵の具の伸びが違います
    【用途】
    ・水彩画、アクリル画に

    ご注意

    • 商品画像はGDF-2S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デザイン用平筆のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デザイン用平筆
    平筆フラット
    ポスター平筆
    アートセーブルショート 平筆
    SHADER 平筆
    平筆 OCTAGONシリーズ
    メーカーAKASHIYAアサヒペンアサヒペンAKASHIYAハンディ・クラウンコーワ
    通常価格323-405 -483 -452 -266 -190 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト