17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アートセーブルショート 平筆

通常単価(税別)
452813
税込単価
497894
通常出荷日:1日目

【特長】・人造毛画筆なので、なめらかなタッチでお手入れ簡単です・絵の具の伸びが良く、穂先がよくまとまり...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像はGASF-10S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    規格

    金具幅(mm)

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    6号
    7.6
    185
    4963095325921
    11
    206-6324
    原毛:ポリエステル毛
    柄:プラスチック
    1個
    10号
    11.2
    193
    4963095325990
    13.000
    206-6325
    原毛:ポリエステル毛
    軸材質:木軸
    1個
    15号
    12.8
    194
    4963095325945
    14.000
    206-6326
    原毛:ポリエステル毛
    軸材質:木軸
    1個
    18号
    15.6
    206
    4963095325969
    18.000
    206-6327
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    452
    ( 497 )
    1日目
    516
    ( 568 )
    1日目
    581
    ( 639 )
    1日目
    813
    ( 894 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・人造毛画筆なので、なめらかなタッチでお手入れ簡単です
    ・絵の具の伸びが良く、穂先がよくまとまります
    ・操作性抜群、太めのショートハンドル採用、ころがり防止ストッパー付です
    【用途】
    ・水彩画、アクリル画からラッカー系の塗料用に

    ご注意

    • 商品画像はGASF-10S型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アートセーブルショート 平筆のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アートセーブルショート 平筆
    アートセーブルショート丸筆
    平筆フラット
    ポスター平筆
    SHADER 平筆
    デザイン用平筆
    メーカーAKASHIYAAKASHIYAアサヒペンアサヒペンハンディ・クラウンAKASHIYA
    通常価格452-387 -405 -483 -266 -323 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト