17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

いたち黒軸面想

通常単価(税別)
1,6762,063
税込単価
1,8442,269
通常出荷日:1日目

【特長】・細密な描写に最適です・絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に【材質】・原毛:イタチ毛・軸材質:...

詳細を確認
  • 金具幅(mm)
    6.5
  • 質量(g)
    6.000
  • 材質1
    原毛:イタチ毛
  • 材質2
    軸材質:竹

ご注意

  • 商品画像はPN-23型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

規格

全長(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
219
4963095301055
206-6341
1個
217
4963095301062
206-6340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,063
( 2,269 )
1日目
1,676
( 1,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細密な描写に最適です
・絵手紙、水墨画、線引き、細部の彩色に
【材質】
・原毛:イタチ毛
・軸材質:竹

ご注意

  • 商品画像はPN-23型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

いたち黒軸面想のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
いたち黒軸面想
いたち黒軸面想
いたち面想
アートセーブルショート丸筆
目地刷毛 平 黒
波 筋 黒
メーカーAKASHIYAAKASHIYAAKASHIYAAKASHIYA大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,676-1,763774 -387 -660 -639 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜3日目
金具幅(mm)6.57.0----
質量(g)6.000114.000---
材質1原毛:イタチ毛毛:イタチ毛-原毛:ポリエステル毛--
材質2軸材質:竹柄:竹----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト