17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーキングスプレー

通常単価(税別)
804
税込単価
884
通常出荷日:1日目

【特長】・ノズルが細く文字書きやマーキングに最適・きれいで簡単に線引きやマーキングができます【用途】・...

詳細を確認
  • 質量(g)
    330.000
  • 材質1
    硝化綿ラッカー
  • 塗布面積([[M2]])
    1.1~1.5
  • 容量(L)
    0.3
  • 乾燥時間
    表面乾燥時間:約15分(20℃)、約30分(冬)

ご注意

  • 使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜてください。
  • 使用後は噴出口が詰まらないよう、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをしてください。
  • 商品画像は2002AW型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4906754285013
200-9622
1個
4906754285020
200-9621
1個
4906754285037
200-9615
1個
4906754285044
200-9624
1個
4906754285051
200-9618
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
804
( 884 )
1日目
804
( 884 )
1日目
804
( 884 )
1日目
804
( 884 )
1日目
804
( 884 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルが細く文字書きやマーキングに最適
・きれいで簡単に線引きやマーキングができます
【用途】
・鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用
【材質】
・硝化綿ラッカー

ご注意

  • 使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜてください。
  • 使用後は噴出口が詰まらないよう、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをしてください。
  • 商品画像は2002AW型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーキングスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキングスプレー
74さび止めスプレー
配電盤・キャビネット補修用スプレー 300ml ライトベージュ
ガードレール補修用スプレー 300ml 白
マーキングスプレー
マーキングスプレー 300ml
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントアサヒペンニッぺ
通常価格8041,879 -1,6912,7061,497 -1,224
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
質量(g)330.000526.000331.000331.000--
材質1硝化綿ラッカー変性アルキド樹脂系アクリル樹脂系ラッカーアクリル樹脂系ラッカー--
塗布面積([[M2]])1.1~1.5約1.7~2.2約2~2.4約2~2.4--
容量(L)0.30.420.30.3--
乾燥時間表面乾燥時間:約15分(20℃)、約30分(冬)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト