17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トイレの消臭力 Premium Aroma

通常単価(税別)
587
税込単価
646
通常出荷日:1日目

【特長】・パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りが空間に広がります・ナ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    本体
  • 容量 (ml)
    400
  • 摘要
    置き型
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
  • 材質2
    プラ:ボトル、フィルム、外カバー、内キャップ
  • 効果持続期間
    2~3ヶ月

ご注意

  • 本品は飲めません。
  • 幼児の手の届くところに置かないでください。
  • 安定した場所に置いてください。液がしみ出るので倒さないでください。液が付着すると塗装面や床がシミになったり、変色の恐れがあるのですぐに拭き取ってください。
  • 高温になる所や直射日光の当たる所には置かないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

香り

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレイスボーテ
4901070128228
253-9609
1個
アーバンリュクス
4901070129812
253-9597
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
587
( 646 )
1日目
587
( 646 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りが空間に広がります
・ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します
・香りや効果の強さが調節できます
【用途】
・トイレの消臭に
【材質】
・無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
・プラ:ボトル、フィルム、外カバー、内キャップ

ご注意

  • 本品は飲めません。
  • 幼児の手の届くところに置かないでください。
  • 安定した場所に置いてください。液がしみ出るので倒さないでください。液が付着すると塗装面や床がシミになったり、変色の恐れがあるのですぐに拭き取ってください。
  • 高温になる所や直射日光の当たる所には置かないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トイレの消臭力 Premium Aromaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トイレの消臭力 Premium Aroma
消臭力トイレ用
消臭力トイレ用スプレー
消臭力 自動でシュパッと
トイレの消臭力 CLEAR KEEP
お部屋の消臭力
メーカーエステーエステーエステーエステーエステーエステー
通常価格587520561 -512 -512429 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤
オプション本体本体本体-本体本体
容量(ml)40040036539400400
摘要置き型置き型スプレー-置き型-
質量(g)500500320-500500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト