17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トイレの消臭力 CLEAR KEEP

通常単価(税別)
537
税込単価
591

【特長】・クエン酸の力でトイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に3倍効きます・...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    本体
  • 容量 (ml)
    400
  • 摘要
    置き型
  • 質量(g)
    500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    香り

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    クリーンソープ
    4901070130528
    269-1306
    1個
    無香料
    4901070130535
    269-1303
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    537
    ( 591 )
    1日目
    537
    ( 591 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クエン酸の力でトイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に3倍効きます
    ・ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トイレの消臭力 CLEAR KEEPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トイレの消臭力 CLEAR KEEP
    消臭力 自動でシュパッと
    消臭力トイレ用
    トイレの消臭力 Premium Aroma
    消臭力トイレ用スプレー
    お部屋の消臭力
    メーカーエステーエステーエステーエステーエステーエステー
    通常価格537537520616561 -429 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤
    オプション本体-本体本体本体本体
    容量(ml)40039400400365400
    摘要置き型-置き型置き型スプレー-
    質量(g)500-500500320500

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト