17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消臭力トイレ用

通常単価(税別)
520
税込単価
572
通常出荷日:1日目

【特長】・ナノパウダー(ナノレベルの孔を持つ、悪臭を吸着する消臭剤)配合で、すばやく強力に空間を消臭し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    本体
  • 容量 (ml)
    400
  • 摘要
    置き型
  • 質量(g)
    500
  • 材質1
    無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
  • 材質2
    プラ:ボトル、フィルム、外カバー、内キャップ
  • 効果持続期間
    2~3ヶ月

ご注意

  • 本品は飲めません。用途以外に使用しないでください。
  • 幼児の手の届くところに置かないでください。
  • 安定した場所に置いてください。液がしみ出るので倒さないでください。液が付着すると塗装面や床がシミになったり、変色の恐れがあるのですぐに拭き取ってください。
  • 高温になる所や直射日光の当たる所には置かないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

香り

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ラブリーブーケ
4901070120406
253-9603
1個
炭と白檀
4901070125678
253-9605
1個
フィンランドリーフ
4901070127504
253-9602
1個
エアリーブーケ
4901070129287
253-9598
1個
グリーンブーケ
4901070129935
253-9599
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナノパウダー(ナノレベルの孔を持つ、悪臭を吸着する消臭剤)配合で、すばやく強力に空間を消臭します
・トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭にも効きます
・しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります
・香りや効果の強さが調節できます
・香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します(使用状況により異なります)
【用途】
・トイレの消臭に
【材質】
・無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
・プラ:ボトル、フィルム、外カバー、内キャップ

ご注意

  • 本品は飲めません。用途以外に使用しないでください。
  • 幼児の手の届くところに置かないでください。
  • 安定した場所に置いてください。液がしみ出るので倒さないでください。液が付着すると塗装面や床がシミになったり、変色の恐れがあるのですぐに拭き取ってください。
  • 高温になる所や直射日光の当たる所には置かないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消臭力トイレ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消臭力トイレ用
トイレの消臭力 Premium Aroma
消臭力トイレ用スプレー
消臭力 自動でシュパッと
トイレの消臭力 CLEAR KEEP
シャルダンエース トイレ用消臭・芳香剤
メーカーエステーエステーエステーエステーエステーエステー
通常価格520587561 -512 -512365
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤-
オプション本体本体本体-本体-
容量(ml)40040036539400230
摘要置き型置き型スプレー-置き型-
質量(g)500500320-500250

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト