17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

お部屋の消臭力

通常単価(税別)
429520
税込単価
472572
通常出荷日:1日目

【特長】・ナノパウダー(ナノレベルの孔を持つ、悪臭を吸着する消臭剤)配合で、すばやく強力に空間を消臭し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消臭剤
  • オプション
    本体
  • 容量 (ml)
    400
  • 質量(g)
    500
  • 材質2
    プラ:ボトル、フィルム、外カバー、内キャップ
  • タイプ
    室内用

ご注意

  • 本品は飲めません。用途以外に使用しないでください。
  • 幼児の手の届くところに置かないでください。
  • 安定した場所に置いてください。液がしみ出るので倒さないでください。液が付着すると塗装面や床がシミになったり、変色の恐れがあるのですぐに拭き取ってください。
  • 高温になる所や直射日光の当たる所には置かないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

香り

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
無香料
4901070119141
254-2737
無機系消臭剤、植物精油、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
1個
フルーティーガーデン(ペット用)
4901070121328
254-2764
無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
1個
アクアシトラス(タバコ用)
4901070122745
254-2735
無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
1個
炭と白檀
4901070124794
254-2793
無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
1個
フィンランドリーフ
4901070127481
254-2802
無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
1個
エアリーブーケ
4901070129331
254-2760
無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
1個
ラブリーブーケ
4901070129348
254-2797
無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
1個
グリーンブーケ
4901070129959
254-2777
無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
1個
イングリッシュホワイトティー
4901070130696
377-5821
無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
429
( 472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナノパウダー(ナノレベルの孔を持つ、悪臭を吸着する消臭剤)配合で、すばやく強力に空間を消臭します
・しっかり消臭された空間に、良い香りが広がります
・香りや効果の強さが調節できます
【用途】
・お部屋の消臭に

ご注意

  • 本品は飲めません。用途以外に使用しないでください。
  • 幼児の手の届くところに置かないでください。
  • 安定した場所に置いてください。液がしみ出るので倒さないでください。液が付着すると塗装面や床がシミになったり、変色の恐れがあるのですぐに拭き取ってください。
  • 高温になる所や直射日光の当たる所には置かないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お部屋の消臭力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お部屋の消臭力
トイレの消臭力 CLEAR KEEP
クルマの消臭力 クリップタイプ
消臭力 自動でシュパッと
トイレの消臭力 Premium Aroma
消臭力トイレ用
メーカーエステーエステーエステーエステーエステーエステー
通常価格429-512397 -512 -587520
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤
オプション本体本体本体-本体本体
容量(ml)4004003.239400400
質量(g)500500--500500
材質2プラ:ボトル、フィルム、外カバー、内キャップ--紙:箱プラ:ボトル、フィルム、外カバー、内キャッププラ:ボトル、フィルム、外カバー、内キャップ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消臭剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト