17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)

通常単価(税別)
150,857
税込単価
165,943
通常出荷日:5日目

【特長】・ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です・ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です・低電...

詳細を確認
  • トルク調整
    1~100% 1%刻みで調整
  • JANコード
    4992338808372
  • グリップ径(mm)
    39.5
  • ビット対辺(mm)
    6.35
  • 出力トルク(N・m)
    2.0~7.0
  • 消費電力(W)
    44
  • 全長(mm)
    248
  • 適合ねじ(mm)タッピンねじ
    4.0~6.0
  • 適合ねじ(mm)小ねじ
    4.5~8.0
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 付属ビット
    ビットNK35(No.2×7×75):1本
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    100~650
  • 無負荷回転速度(min[[の-1乗]])
    SOFT:210~650 HARD:100~430
  • 質量(g)
    630.000
  • トラスココード
    660-9484

型番:

DLV70C06P-AZ-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DLV70C06P-AZ-Kの仕様・寸法情報

トルク調整
1~100% 1%刻みで調整
JANコード
4992338808372
グリップ径(mm)
39.5
ビット対辺(mm)
6.35
出力トルク(N・m)
2.0~7.0
消費電力(W)
44
全長(mm)
248
適合ねじ(mm)タッピンねじ
4.0~6.0
適合ねじ(mm)小ねじ
4.5~8.0
電源コード長さ(m)
2
付属ビット
ビットNK35(No.2×7×75):1本
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
100~650
無負荷回転速度(min[[の-1乗]])
SOFT:210~650 HARD:100~430
質量(g)
630.000
トラスココード
660-9484
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DLV70C06P-AZ-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,857
( 165,943 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です
・ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です
・低電圧ブラシレスモータを搭載しています
・ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています
・ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます
【用途】
・普通小ねじ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)の型番DLV70C06P-AZ-Kのページです。 型番DLV70C06P-AZ-Kに関する仕様情報を記載しております。
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)
普通小ねじ用ブラシレス電動ドライバ ブラシレスデルボ Aシリーズ
精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ
普通小ねじ用電動ドライバ DLV7100/7200/8100/8200シリーズ
自動機用ブラシレス電動ドライバ DLV30A/45A/70Aシリーズ
ねじ締めカウンタ用ドライバ(DLR5040A-WN/DLR5340-WN 専用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格150,85747,800 -38,278 -42,804 -93,177 -41,269 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
トルク調整1~100% 1%刻みで調整無段階無段階無段階無段階無段階
JANコード4992338808372-----
グリップ径(mm)39.5-----
ビット対辺(mm)6.35-----
出力トルク(N・m)2.0~7.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト