17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイスペックハイディスク ワイド・口金式

通常単価(税別)
44,064104,306
税込単価
48,470114,737
通常出荷日:3日目~5日目

【用途】・工場・倉庫などの高天井照明に

  • 光源色
    昼白色(5000K)
  • 電源(V)
    100/200
  • 配光角度
    110度

ご注意

  • 商品画像はL100B-E39-H110-50K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

標準消費電力料金

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

幅(mm)

明るさ(lm)

演色性

最小発注数量
4937305055953
162-2045
1.92円/h 
1600.0
230
307
100V:71/200V:71
230
11600
Ra73
1個
4937305055977
162-0507
2.8円/h 
1600.0
230
307
100V:104/200V:102
230
17200
Ra73
1個
4937305054604
162-0427
2.75円/h
3000
268
309
100V:102/200V:101
268
17800
Ra70
1個
4937305054642
161-8897
4.1円/h 
3000
268
309
100V:152/200V:150
268
26200
Ra70
1個
4937305054680
162-3648
5.62円/h 
4600.0
350
320
100V:208/200V:200
350
35500
Ra70
1個
4937305054727
162-0474
8.37円/h 
5200.0
350
320
100V:310/200V:300
350
52000
Ra70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,064
( 48,470 )
3日目
55,814
( 61,395 )
5日目
55,814
( 61,395 )
3日目
64,116
( 70,528 )
3日目
93,781
( 103,159 )
3日目
104,306
( 114,737 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・工場・倉庫などの高天井照明に

ご注意

  • 商品画像はL100B-E39-H110-50K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスペックハイディスク ワイド・口金式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスペックハイディスク ワイド・口金式
ハイディスク ワイド・口金式
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
ハイスペックハイディスク 乳白ワイド・口金式
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格44,064-45,288 -132,06743,29018,84644,064 -
通常出荷日3日目〜3日目1日目5日目1日目3日目
光源色昼白色(5000K)昼白色(5000K)昼白色(5000K)昼白色昼白色(5000K)昼白色(5000K)
電源(V)100/200100/200100100/200100/200100/200
配光角度110度110度50°110度100度-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト