17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイディスク スポット・口金式

通常単価(税別)
45,28884,211
税込単価
49,81792,632
通常出荷日:3日目

【用途】・工場・倉庫などの高天井照明に

  • 光源色
    昼白色(5000K)
  • 電源(V)
    100/200
  • 演色性
    Ra75

ご注意

  • 商品画像はL100V2-E39-HS-50K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

標準消費電力料金

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

幅(mm)

明るさ(lm)

配光角度

最小発注数量
4937305054987
162-0482
2.75円/h
3000
268
309
100V:102/200V:101
268
14000
50度
1個
4937305054796
162-0471
4.1円/h 
3000
268
309
100V:152/200V:150
268
21600
50度
1個
4937305054857
162-0451
5.6円/h
4600.0
350
320
100V:208/200V:200
350
28000
45度
1個
4937305054918
162-3662
8.4円/h
5200.0
350
320
100V:310/200V:300
350
42900
45度
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,288
( 49,817 )
3日目
54,835
( 60,319 )
3日目
72,727
( 80,000 )
3日目
84,211
( 92,632 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・工場・倉庫などの高天井照明に

ご注意

  • 商品画像はL100V2-E39-HS-50K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイディスク スポット・口金式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイディスク スポット・口金式
ハイディスク ワイド・口金式
高天井用LED照明 ハイディスク 乳白ワイド・口金式
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
日動 LED高天井照明器具"スクエアライト"
ハイスペックハイディスク ワイド・口金式
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格45,288-45,288 -45,288 -24,17647,15444,064 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目〜
光源色昼白色(5000K)昼白色(5000K)昼白色(5000K)昼白色(5000K)昼光色昼白色(5000K)
電源(V)100/200100/200100/200100/200100/200100/200
演色性Ra75Ra75Ra75Ra82Ra82-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト