17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイディスク100W スポット・吊下げ型

通常単価(税別)
45,28884,211
税込単価
49,81792,632
通常出荷日:3日目~4日目

【用途】・工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに

  • 電源(V)
    100/200

ご注意

  • 商品画像はL100V2-P-HS-50K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

光源色

標準消費電力料金

質量(g)

奥行(mm)

外径(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

電圧(V)

幅(mm)

明るさ(lm)

全長(mm)

配光角度

演色性

最小発注数量
4937305054956
162-0496
昼白色
2.75円/h ※1kwあたり27円で計算
4000.0
268
268
265
100V:102/200V:101
AC100/200V
286
14000
265
50度
-
1個
4937305054765
162-2066
昼白色
4.1円/h ※1kwあたり27円で計算
4000.0
268
268
265
100V:152/200V:150
AC100/200V
286
21600
265
50度
-
1個
4937305054826
161-8923
昼白色(5000K)
5.6円/h
6900.0
350
-
318
100V:208/200V:200
-
370
28000
-
45度
Ra75
1個
4937305054888
162-0502
昼白色(5000K)
8.4円/h
7500.0
350
-
318
100V:310/200V:300
-
370
42900
-
45度
Ra75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,288
( 49,817 )
3日目
54,835
( 60,319 )
4日目
72,727
( 80,000 )
3日目
84,211
( 92,632 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに

ご注意

  • 商品画像はL100V2-P-HS-50K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイディスク100W スポット・吊下げ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイディスク100W スポット・吊下げ型
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型
ハイディスク ワイド・口金式
ハイスペックハイディスク 投光器型 スポット
高天井用LED照明 ハイディスク 乳白ワイド・口金式
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格45,288-43,290100,414 -45,288 -163,71945,288 -
通常出荷日3日目〜5日目1日目3日目1日目3日目
電源(V)100/200100/200100/200100/200100100/200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト