17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイディスク100W 乳白ワイド 乳白ワイド・吊下げ型

通常単価(税別)
45,28884,211
税込単価
49,81792,632
通常出荷日:3日目~4日目

【用途】・工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに

  • 演色性
    Ra75

ご注意

  • 商品画像はL100V2-P-HMW-50K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

光源色

電源(V)

質量(g)

奥行(mm)

外径(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

幅(mm)

明るさ(lm)

定格入力電圧(V)

配光角度

動作環境温度(℃)

最小発注数量
4937305054949
195-5019
昼白色(5000K)
-
4100.0
268
-
309
100V:102/200V:101
286
14200
100/200
110度
-30~50
1個
4937305054758
121-4761
5000K
100/200
4100.0
268
268
309
100V:152/200V:150
286
20900
-
110度
-
1個
4937305054819
195-5024
昼白色(5000K)
-
7000.0
350
-
368
100V:208/200V:200
370
27300
100/200
120度
-30~50
1個
4937305054871
195-5025
昼白色(5000K)
-
7600.0
350
-
368
100V:310/200V:300
370
42400
100/200
120度
-30~50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,288
( 49,817 )
3日目
54,835
( 60,319 )
4日目
72,727
( 80,000 )
3日目
84,211
( 92,632 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに

ご注意

  • 商品画像はL100V2-P-HMW-50K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイディスク100W 乳白ワイド 乳白ワイド・吊下げ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイディスク100W 乳白ワイド 乳白ワイド・吊下げ型
ハイディスク100W ワイド・吊下げ型
高天井用LED照明 ハイディスク 乳白ワイド・口金式
ハイディスク ワイド・口金式
スクエアボックス 吊下げ型
防雨型LEDベースライト BSL-50W-50K
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格45,288-100,414 -45,288 -45,288 -64,716 -24,176
通常出荷日3日目〜1日目3日目3日目1日目〜1日目
演色性Ra75Ra75Ra75Ra75Ra73Ra82

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト