17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストレス ホワイトボード用イレーザー リパイプ用交換フェルト【2個入り】

通常単価(税別)
305492
税込単価
336541
通常出荷日:1日目

【特長】・羊毛フェルト

  • 横(mm)
    33
  • 厚さ(mm)
    5
  • 幅(mm)
    35
  • 材質1
    羊毛フェルト

ご注意

  • 商品画像はREP-15-RE型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

縦(mm)

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
150
180
4904085132150
5.000
601-2872
1パック

2個入り

280
310
4904085132112
108.000
601-2889
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
305
( 336 )
1日目
492
( 541 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・羊毛フェルト

ご注意

  • 商品画像はREP-15-RE型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストレス ホワイトボード用イレーザー リパイプ用交換フェルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストレス ホワイトボード用イレーザー リパイプ用交換フェルト
ダストレス ホワイトボード用イレーザー リパイプ
ホワイトボード
デジタル数字札交換用
ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト
回転表示盤スペアー 交換用プレート
メーカー日本理化学工業日本理化学工業エスコユニットユニットLIHIT LAB
通常価格305-859 -21,989 -1,543 -6,3432,064
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目1日目
横(mm)3345----
厚さ(mm)553----
幅(mm)35-----
材質1羊毛フェルト本体:ABS樹脂、マグネット----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト