17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オフセットアダプター19mm専用ソケット

通常単価(税別)
2,064
税込単価
2,270
通常出荷日:1日目

【特長】・オフセットアダプター用ソケットです・ソケット抜け防止のCリング付です【用途】・オフセットアダ...

詳細を確認
  • JANコード
    4962485278762
  • トラスココード
    217-9421
  • 差込角(mm)
    H19
  • 全長(mm)
    26.0
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    ソケット:合金鋼
  • 外径(mm)
    29.5
  • 適応サイズ(mm)
    H22
  • 材質2
    Cリング:炭素鋼

型番:

AOA-1922
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AOA-1922の仕様・寸法情報

JANコード
4962485278762
トラスココード
217-9421
差込角(mm)
H19
全長(mm)
26.0
質量(g)
35.000
材質1
ソケット:合金鋼
外径(mm)
29.5
適応サイズ(mm)
H22
材質2
Cリング:炭素鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AOA-1922
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,064
( 2,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフセットアダプター用ソケットです
・ソケット抜け防止のCリング付です
【用途】
・オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しに
【材質】
・ソケット:合金鋼
・Cリング:炭素鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットアダプター19mm専用ソケットの型番AOA-1922のページです。 型番AOA-1922に関する仕様情報を記載しております。
オフセットアダプター19mm専用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットアダプター19mm専用ソケット
強靭アダプター(L型)
インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック
アネックス オフセットアダプター専用ソケット10mm
アネックス オフセットアダプター ソケットセット
アネックス オフセットアダプター
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格2,0648,1835,3571,5008,5907,485
通常出荷日1日目1日目7日目2日目1日目1日目
JANコード496248527876249624852736374962485273699---
トラスココード217-9421469-6174567-4256---
差込角(mm)H196.35----
全長(mm)26.0149100---
質量(g)35.000555.000252.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト