17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転表示盤スペアー 交換用プレート【10個入り】

通常単価(税別)
2,064
税込単価
2,270
通常出荷日:1日目

【特長】・回転表示盤の表示札スペアー【材質】・スチール

  • 横(mm)
    21
  • 縦(mm)
    108
  • 白(表)・赤(裏)
  • JANコード
    4903419410391
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    179-1997
  • 材質1
    スチール

型番:

S2540-10P-AKASHIRO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

S2540-10P-AKASHIROの仕様・寸法情報

横(mm)
21
縦(mm)
108
白(表)・赤(裏)
JANコード
4903419410391
質量(g)
160.000
トラスココード
179-1997
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S2540-10P-AKASHIRO
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,064
( 2,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転表示盤の表示札スペアー
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転表示盤スペアー 交換用プレートの型番S2540-10P-AKASHIROのページです。 型番S2540-10P-AKASHIROに関する仕様情報を記載しております。
回転表示盤スペアー 交換用プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転表示盤スペアー 交換用プレート
デジタル数字札交換用
吹付け用プレート
分電盤標識
吹付プレート
分電盤標識 (ステッカー)
メーカーLIHIT LABユニットユニットユニットつくし工房ユニット
通常価格2,0641,543 -2,898 -350 -8,388 -60 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目〜1日目〜1日目2日目〜
横(mm)21-----
縦(mm)108-----
白(表)・赤(裏)-----
JANコード4903419410391-----
質量(g)160.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト