17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

トーヨーポンプBD型 灯油用
東京硝子器械
ポンプ収納器
三宅化学
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0
三宅化学

トーヨーポンプBD型台紙付

通常単価(税別)
278
税込単価
306
通常出荷日:1日目

【特長】・もっともポピュラーな灯油ポンプで、手を汚さずに灯油などの補充ができます

  • トラスココード
    212-2080
  • JANコード
    4977977001025
  • 質量(g)
    58.000
  • 全長(mm)
    630
  • 吐出量(L/min)
    6.5
  • ホース長さ(mm)
    550
  • 使用可能液体
    灯油

型番:

TP-0002-
解除
  • 【型番エラー】入力型番では該当する商品が見つかりません。ハイフンや小数点に誤りがないか、ご確認ください。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-0002-の仕様・寸法情報

トラスココード
212-2080
JANコード
4977977001025
質量(g)
58.000
全長(mm)
630
吐出量(L/min)
6.5
ホース長さ(mm)
550
使用可能液体
灯油
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP-0002-
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278
( 306 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・もっともポピュラーな灯油ポンプで、手を汚さずに灯油などの補充ができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーポンプBD型台紙付の型番TP-0002-のページです。 型番TP-0002-に関する仕様情報を記載しております。
トーヨーポンプBD型台紙付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーポンプBD型台紙付
乾電池式灯油ポンプ
ポンプ収納器
MIYAKE ドラムポンプ
耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0
セパレート型エアプレッシャーポンプ 吐出専用 APDSシリーズ
メーカー三宅化学三宅化学三宅化学三宅化学三宅化学アクアシステム
通常価格2783,6952391,8662,177112,457 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
トラスココード212-2080121-8160368-9913827-7204332-3293-
JANコード4977977001025497797737305449779770001414977977011048--
質量(g)58.000231.00061.000395.000375-
全長(mm)630480-1185--
吐出量(L/min)6.5約7----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト