17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NEWノズルクリーン

通常単価(税別)
2,303
税込単価
2,533
通常出荷日:1日目

【特長】・トーチ用ノズルのスパッタ付着防止剤(ペーストタイプ)です

  • JANコード
    4545268111106
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    357-9103
  • 仕様
    ペーストタイプ

型番:

NC-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-100の仕様・寸法情報

JANコード
4545268111106
質量(g)
300.000
トラスココード
357-9103
仕様
ペーストタイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,303
( 2,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーチ用ノズルのスパッタ付着防止剤(ペーストタイプ)です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEWノズルクリーンの型番NC-100のページです。 型番NC-100に関する仕様情報を記載しております。
NEWノズルクリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEWノズルクリーン
ノズルピカ
トーチクリーン
αスパッタクリン(トーチノズル用)
ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤
トーチクリーン スーパー
メーカータイムケミカルダイヘンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)トラスコ中山ダイヘンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格2,3032,2041,700 -1,1541,03941,241 -
通常出荷日1日目8日目2日目〜1日目4日目3日目
JANコード4545268111106-----
質量(g)300.000-----
トラスココード357-9103-----
-----
仕様ペーストタイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト