17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度型)

通常単価(税別)
525
税込単価
578

【特長】・高粘度で垂れにくいです(とんかつソースくらいの粘度)・ピンなし開封可...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4901761528122
  • トラスココード
    575-8754
  • 質量(g)
    19.000
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 容量(g)
    3
  • 固着時間
    (23℃):75秒
  • 粘度
    高粘度型(目安:とんかつソース)
  • 固着時間(23℃)
    75秒

型番:

CA140
解除
    数量:

    CA140の仕様・寸法情報

    JANコード
    4901761528122
    トラスココード
    575-8754
    質量(g)
    19.000
    材質1
    主成分:シアノアクリレート
    容量(g)
    3
    固着時間
    (23℃):75秒
    粘度
    高粘度型(目安:とんかつソース)
    固着時間(23℃)
    75秒

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CA140
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    525
    ( 578 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高粘度で垂れにくいです(とんかつソースくらいの粘度)
    ・ピンなし開封可能な商品です
    ・くり返し使える液だれ防止ノズルです
    【用途】
    ・陶磁器、工芸品、玩具、釣り具などの接着に
    【材質】
    ・主成分:シアノアクリレート

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度型)の型番CA140のページです。 型番CA140に関する仕様情報を記載しております。
    瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度型)
    瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)
    瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)
    瞬間接着剤 3000金属用
    瞬間接着剤 3000RXL
    難接着材料対応瞬間接着剤 PPXセット(ペンタイプ)
    メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
    通常価格5252,1622,0384381,8341,259
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード490176152812249017613486904901761505024490176150299349017613624984901761504812
    トラスココード575-8754374-8847421-3564113-9093374-8855836-3275
    質量(g)19.00060100.000216058
    材質1主成分:シアノアクリレート主成分:シアノクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:シアノアクリレート主成分:接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン
    容量(g)3503×63506

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました