17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グレーチング専用フック

通常単価(税別)
2,347
税込単価
2,582

【特長】・ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用し...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    630
  • 材質1
    炭素鋼
  • 材質2
    仕上:ニッケルメッキ
  • 材質3
    ハンドルカバー:PVC

ご注意

  • 必ず許容範囲内でご使用ください(20kg以下)。
  • グレーチング専用フックは必ず垂直にしてご使用ください。
  • 絶対にに斜めにしての使用はしないでください。
  • グレーチングとU字溝の土や泥等を取り除いてからご使用ください。
  • 商品画像はGHL-001型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    4991347809479
    440.000
    363-2364
    1個
    4991347809486
    470.000
    363-2363
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,347
    ( 2,582 )
    1日目
    2,347
    ( 2,582 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました
    ・グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです
    ・グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます
    ・狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます
    ・先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です
    【用途】
    ・ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに
    【材質】
    ・炭素鋼
    ・仕上:ニッケルメッキ
    ・ハンドルカバー:PVC

    ご注意

    • 必ず許容範囲内でご使用ください(20kg以下)。
    • グレーチング専用フックは必ず垂直にしてご使用ください。
    • 絶対にに斜めにしての使用はしないでください。
    • グレーチングとU字溝の土や泥等を取り除いてからご使用ください。
    • 商品画像はGHL-001型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グレーチング専用フックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グレーチング専用フック
    樹脂グレーチング
    グレーチング組構式
    組構式グレーチング
    グレーチング(横断・側溝用)
    オカグレート グレーチング(U字溝用)
    メーカーベストツール杉田エース奥岡製作所奥岡製作所片岡産業オカグレート
    通常価格2,3473,667 -3,800 -11,088 -9,309 -5,344 -
    通常出荷日1日目5日目8日目4日目〜8日目4日目
    全長(mm)630-----
    材質1炭素鋼-----
    材質2仕上:ニッケルメッキ-----
    材質3ハンドルカバー:PVC-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト