17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

SC 板厚サドルバンド ステンレス

通常単価(税別)
473983
税込単価
5201,081
通常出荷日:7日目

【特長】・ボルト施工が可能な製品です【材質】・ステンレス(SUS304)

  • 商品画像はS-SBNT-100B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径A

L(mm)

P(mm)

適合管外径D

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
40A
102
82
48.6
4571415435436
70.000
431-5616
1個
50A
113
93
60.5
4571415435443
83.000
431-5630
1個
65A
137
112
76.3
4571415435450
104.000
431-5629
1個
80A
145
120
89.1
4571415435467
116.000
431-5620
1個
100A
170
145
114.3
4571415435474
150.000
431-5631
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473
( 520 )
7日目
629
( 692 )
7日目
668
( 735 )
7日目
765
( 842 )
7日目
983
( 1,081 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト施工が可能な製品です
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像はS-SBNT-100B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SC 板厚サドルバンド ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SC 板厚サドルバンド ステンレス
SC 板厚サドルバンド
サドルバンド SBNT 板厚サドルバンド(ビス穴)
SBNT 板厚サドルバンド(ボルト穴)
サドルバンド CL厚サドル
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
メーカー昭和コーポレーション昭和コーポレーション昭和コーポレーション昭和コーポレーションアカギエスコ
通常価格473-218 -128 -128 -994 -350 -
通常出荷日7日目7日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
寸法(mm)t2.32.3----
寸法(mm)W2525----
材質1ステンレス(SUS304)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト