17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティコード フックxアラミドコード

通常単価(税別)
1,670
税込単価
1,837

【特長】・強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです・伸びがゆるやかな...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    46.000
  • 材質1
    ロープ:ポリエステル・ゴム
  • 材質2
    フック部:スチール
  • 材質3
    コード部:アラミド繊維
  • 最大使用可能質量(kg)
    3
  • 最大長さ(mm)
    約1550
  • 自然長(mm)
    約850

ご注意

  • 工具接続ワイヤーは付属しておりません。
  • 最大使用荷重以上の工具及び、その他製品には取り付けないでください。
  • 急激な荷重のかかる方法で使用しないでください。一度でも大きな荷重が掛かったものは使用しないでください。
  • 高温になった場所や鋭利な刃物には決して接触しないでください。コードに傷・破損・劣化のある場合は使用しないでください。
  • 商品画像はTSCA-3BK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4550414289554
    663-4985
    ブラック
    1個
    4550414289561
    663-4981
    ブルー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,670
    ( 1,837 )
    19日目
    1,670
    ( 1,837 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです
    ・伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります
    【用途】
    ・高所作業時の工具落下防止に
    ・工具などの紛失防止に
    【材質】
    ・ロープ:ポリエステル・ゴム
    ・フック部:スチール
    ・コード部:アラミド繊維

    ご注意

    • 工具接続ワイヤーは付属しておりません。
    • 最大使用荷重以上の工具及び、その他製品には取り付けないでください。
    • 急激な荷重のかかる方法で使用しないでください。一度でも大きな荷重が掛かったものは使用しないでください。
    • 高温になった場所や鋭利な刃物には決して接触しないでください。コードに傷・破損・劣化のある場合は使用しないでください。
    • 商品画像はTSCA-3BK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セーフティコード フックxアラミドコードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セーフティコード フックxアラミドコード
    セーフティコード ロング
    セーフティコード レギュラー
    安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)
    安全ループ(ミニタイプ)
    安全ループ 標準タイプ TAL170
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格1,6701,2531,6701,6641,1991,560 -
    通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目〜1日目
    質量(g)46.00065.90065.00060.00018.00071
    材質1ロープ:ポリエステル・ゴムロープ:ポリエステル・ゴムロープ:ポリエステル・ゴム芯:ステンレスワイヤ芯:ステンレスワイヤ-
    材質2フック部:スチールフック部:スチールフック部:スチール---
    材質3コード部:アラミド繊維-----
    最大使用可能質量(kg)333---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト