17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティコード レギュラー

通常単価(税別)
1,670
税込単価
1,837
通常出荷日:19日目

【特長】・強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです・伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が...

詳細を確認
  • 質量(g)
    65.000
  • 材質1
    ロープ:ポリエステル・ゴム
  • 材質2
    フック部:スチール
  • 最大使用可能質量(kg)
    3
  • 最大長さ(mm)
    約1350
  • 自然長(mm)
    約750

ご注意

  • 工具接続ワイヤーは付属しておりません。
  • 最大使用荷重以上の工具及び、その他製品には取り付けないでください。
  • 急激な荷重のかかる方法で使用しないでください。一度でも大きな荷重が掛かったものは使用しないでください。
  • 高温になった場所や鋭利な刃物には決して接触しないでください。コードに傷・破損・劣化のある場合は使用しないでください。
  • 商品画像はTSCR-3BK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4550414311590
671-7351
ブラック
1個
4550414311613
671-7352
ブルー
1個
4550414311620
671-7350
蛍光グリーン
1個
4550414311606
671-7348
オレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
19日目
1,670
( 1,837 )
19日目
1,670
( 1,837 )
19日目
1,670
( 1,837 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強すぎず弱すぎないゆるやかな伸びが特徴のロープです
・伸びがゆるやかなため、長時間使っても腕が疲れにくく作業ストレス軽減に繋がります
【用途】
・高所作業時の工具落下防止に
・工具などの紛失防止に
【材質】
・ロープ:ポリエステル
・ゴム
・フック部:スチール

ご注意

  • 工具接続ワイヤーは付属しておりません。
  • 最大使用荷重以上の工具及び、その他製品には取り付けないでください。
  • 急激な荷重のかかる方法で使用しないでください。一度でも大きな荷重が掛かったものは使用しないでください。
  • 高温になった場所や鋭利な刃物には決して接触しないでください。コードに傷・破損・劣化のある場合は使用しないでください。
  • 商品画像はTSCR-3BK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティコード レギュラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティコード レギュラー
セーフティコード ロング
セーフティコード フックxアラミドコード
安全ループ(ミニタイプ)
安全ループ 標準タイプ TAL170
安全ループ(ハードタイプ・使用最大荷重:2kg)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,6701,2531,6701,1991,681 -1,802
通常出荷日19日目19日目19日目1日目〜1日目1日目
質量(g)65.00065.90046.00018.0007160.000
材質1ロープ:ポリエステル・ゴムロープ:ポリエステル・ゴムロープ:ポリエステル・ゴム芯:ステンレスワイヤ-芯:ステンレスワイヤ
材質2フック部:スチールフック部:スチールフック部:スチール---
最大使用可能質量(kg)333---
最大長さ(mm)約1350約1650約1550---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト