17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量専用脚立(最大使用荷重130kg)

通常単価(税別)
11,73864,531
税込単価
12,91270,984
通常出荷日:19日目

【特長】・最大使用荷重130kg、丈夫な商品です・滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    専用脚立
  • 最大使用質量 (kg)
    130
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm)
    300×152
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    55
  • Aマーク
    Aマーク認定品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ステップ数(天板除く)

最小発注数量
0.81
0.88
4550414310913
657-7465
3100.0
2
1個
1.1
1.18
4550414310920
657-7471
3700.0
3
1個
1.39
1.49
4550414310937
657-7470
4800.0
4
1個
1.98
2.1
4550414310951
657-7464
6900.0
6
1個
2.27
2.40
4550414310968
657-7467
8100.0
7
1個
2.56
2.71
4550414310975
657-7472
9400.0
8
1個
2.85
3.01
4550414310982
657-7473
11300.0
9
1個
3.43
3.62
4550414310999
657-7468
16000.0
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,738
( 12,912 )
19日目
14,258
( 15,684 )
19日目
14,969
( 16,466 )
19日目
21,300
( 23,430 )
19日目
35,564
( 39,120 )
19日目
39,269
( 43,196 )
19日目
43,368
( 47,705 )
19日目
64,531
( 70,984 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大使用荷重130kg、丈夫な商品です
・滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています
・軽く、持ち運びに便利です
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量専用脚立(最大使用荷重130kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量専用脚立(最大使用荷重130kg)
脚立用脚カバー (滑り止め付)
脚立用脚カバー(底面突起付)
滑り止めキャップ THK-PS2/TPRK-PS1
軽量専用脚立
軽量専用脚立
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アルインコアルインコ
通常価格11,738-1,5242,2282,93317,862 -27,730 -
通常出荷日19日目4日目1日目1日目4日目4日目〜
商品タイプ専用脚立関連品関連品関連品--
最大使用質量(kg)130-----
材質1アルミ合金袋:ポリエステル、綿袋:ポリエステル・綿脱塩ビ・エラストマー--
天板寸法(mm)300×152-----
踏ざん踏面幅(mm)55-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト