17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品)

通常単価(税別)
3,372
税込単価
3,709
通常出荷日:1日目

【特長】・水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です・ア...

詳細を確認
  • JANコード
    4953871218080
  • トラスココード
    149-4022
  • クリア
  • 質量(g)
    410.0
  • 材質1
    基材:ポリエチレン
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.065
  • 長さ(m)
    100
  • 幅(mm)
    50

型番:

A-6050-50TM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-6050-50TMの仕様・寸法情報

JANコード
4953871218080
トラスココード
149-4022
クリア
質量(g)
410.0
材質1
基材:ポリエチレン
材質2
粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
100
幅(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-6050-50TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,372
( 3,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です
・アルミサッシに対する接着性に優れています
・被着体表面粗度に大きく依存します
・耐候性に優れています
【用途】
・アルミサッシ用表面保護
【材質】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品)の型番A-6050-50TMのページです。 型番A-6050-50TMに関する仕様情報を記載しております。
表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品)
粗面用強着保護テープ AP103-100
表面保護テープ SPV-A-6050 (PO系・アルミサッシ用・環境対応品) 透明
金属板用表面保護フィルム SPVテープ
金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m
日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格3,3725,3224,912 -26,76433,37552,292
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
JANコード49538712180804953871220878-49538710900754953871090082-
トラスココード149-4022249-7008-125-0124125-0302816-0362
クリアクリアクリア---
質量(g)410.0350.000---13400.000
材質1基材:ポリエチレン基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム基材:ポリエチレン--基材:ポリエチレン系フィルム

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト