17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ぞうきん【10個入り】

通常単価(税別)
869
税込単価
956
通常出荷日:1日目

【特長】・吸水性に優れた柔らかい手触りです【材質】・綿

  • JANコード
    4547345022626
  • 質量(g)
    2.0
  • トラスココード
    196-0096
  • 材質1
    綿

型番:

N043J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

N043Jの仕様・寸法情報

JANコード
4547345022626
質量(g)
2.0
トラスココード
196-0096
材質1
綿

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N043J
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性に優れた柔らかい手触りです
【材質】
・綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ぞうきんの型番N043Jのページです。 型番N043Jに関する仕様情報を記載しております。
ぞうきんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぞうきん
カラータオル
カラータオル まとめ買い
長期保存用WETタオル 7年
白タオル
コンフォートサービスペーパータオル
メーカージョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)ジョインテックス(プラス)小津産業ニシオアズワン
通常価格8691,2595,88719,008527 -8,937
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45473450226264547345028338----
質量(g)2.030.01275.0---
トラスココード196-0096196-4679----
材質1綿綿100%綿100%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト