ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

フッ素樹脂粘着テープ(青色フィルムタイプ)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
6,9685,655
税込単価
7,6656,221

【特長】・表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4582221602677
  • トラスココード
    256-7664
  • 質量(g)
    72.000
  • 材質1
    基材:青色フッ素樹脂(PTFE)
  • 材質2
    粘着剤:シリコーン系
  • 使用温度範囲(℃)
    -60~200
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 引張強度(N/25mm)
    120
  • 粘着力(N/25mm)
    9
  • 厚さ(mm)
    0.13
  • 長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    25
  • 引張強度(N/10mm)
    48
  • 粘着力(N/10mm)
    3.6

ご注意

  • 切断にはカッターが必要。

型番:

ASF121BLUE-13X25
解除
    数量:

    ASF121BLUE-13X25の仕様・寸法情報

    JANコード
    4582221602677
    トラスココード
    256-7664
    質量(g)
    72.000
    材質1
    基材:青色フッ素樹脂(PTFE)
    材質2
    粘着剤:シリコーン系
    使用温度範囲(℃)
    -60~200
    テープカット条件
    切断にはカッターが必要
    引張強度(N/25mm)
    120
    粘着力(N/25mm)
    9
    厚さ(mm)
    0.13
    長さ(m)
    10
    幅(mm)
    25
    引張強度(N/10mm)
    48
    粘着力(N/10mm)
    3.6

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ASF121BLUE-13X25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,9685,655
    ( 6,221 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です
    【用途】
    ・視認性を向上させたいときに
    ・製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに
    【材質】
    ・基材:青色フッ素樹脂(PTFE)
    ・粘着剤:シリコーン系

    ご注意

    • 切断にはカッターが必要。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フッ素樹脂粘着テープ(青色フィルムタイプ)の型番ASF121BLUE-13X25のページです。 型番ASF121BLUE-13X25に関する仕様情報を記載しております。
    フッ素樹脂粘着テープ(青色フィルムタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フッ素樹脂粘着テープ(青色フィルムタイプ)
    フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
    フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
    フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)
    ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A
    ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)
    メーカー中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業中興化成工業
    通常価格6,96815,2378,2677,57616,105978 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    JANコード45822216026774582221600710458222160069745822216025234582221601946-
    トラスココード256-7664242-5791207-2489149-8106788-7515-
    質量(g)72.000199.000152.00082144.000-
    材質1基材:青色フッ素樹脂(PTFE)基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)-フッ素樹脂(PTFE)
    材質2粘着剤:シリコーン系-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました