17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

地震番

通常単価(税別)
651708
税込単価
716779
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた振動吸収能力により家具転倒などを防ぎます【材質】・本体:ポリウレタン樹脂

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    3
  • 材質1
    本体:ポリウレタン樹脂

ご注意

  • 商品画像は703831型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1個:36
65
65
4904901788318
23.000
485-9678
1個
2個:32
40
40
4904901788325
17.000
488-6345
1個
4個:36
30
30
4904901788332
18.000
485-9720
1個
6個:24
25
25
4904901788349
20.000
485-9679
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
651
( 716 )
1日目
651
( 716 )
1日目
708
( 779 )
1日目
708
( 779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた振動吸収能力により家具転倒などを防ぎます
【材質】
・本体:ポリウレタン樹脂

ご注意

  • 商品画像は703831型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

地震番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
地震番
アズワン 自重堂 透析機械装置ストッパー
キャビネット耐震金具(耐震マット付)
フレームホルダーH4 (140~150mm用)
ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~8本
30x2.5x1.08m 平ゴムロープ(フック付)
メーカーAXISアズワンプロセブンリンテック21アズワンエスコ
通常価格651-30,1689,82715,31034,175 -790
通常出荷日1日目26日目1日目19日目1日目1日目
奥行(mm)3-----
材質1本体:ポリウレタン樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト