ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クッキングトーチバーナー

通常単価(税別)
3,633
税込単価
3,996
通常出荷日:11日目

【特長】・点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造の安全設計です・使用しないときに点火レバー...

詳細を確認
  • カセットボンベは付属しません。

型番:

CB-TC-CKWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CB-TC-CKWHの仕様・寸法情報

トラスココード
667-1972
高さ(mm)
98
JANコード
4901140898044
質量(g)
201.000
奥行(mm)
160
幅(mm)
39
炎温度(℃)
1400
発熱量(kcal/h)
1620
燃焼時間(分/缶)
110
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CB-TC-CKWH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,633
( 3,996 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造の安全設計です
・使用しないときに点火レバーを固定するロックつまみを搭載しています
・点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザインです
・ガスの開閉つまみをなくし、ワンアクションで点火できます
・炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます

ご注意

  • カセットボンベは付属しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッキングトーチバーナーの型番CB-TC-CKWHのページです。 型番CB-TC-CKWHに関する仕様情報を記載しております。
クッキングトーチバーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッキングトーチバーナー
カセットガススタンドBBQグリル グリルスター
トーチ・アン 炎温度1600℃
プロパンバーナー プロパンバーナー用接手
プロパンバーナーMタイプ
プロパンバーナー Sタイプ
メーカー岩谷産業岩谷産業レッキス工業トラスコ中山新富士バーナートラスコ中山
通常価格3,63340,11112,8004,579 -21,500 -21,082 -
通常出荷日11日目4日目9日目1日目〜1日目1日目〜
トラスココード667-1972369-8313----
高さ(mm)981072----
JANコード49011408980444901140904769----
質量(g)201.00011300.0----
奥行(mm)160519----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト