ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:11日目

【特長】・バリネオ2の受け側専用キャッチです【材質】・ポリエチレン

  • JANコード
    4993091106798
  • トラスココード
    659-1021
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    ポリエチレン
  • ポール径(mm)
    75
  • ポール色
    ブラック
  • 高さ(mm)
    872
  • 幅(mm)
    300

ご注意

  • 本製品にはプラチェーンは付属されていません。
  • チェーンは内蔵していません。

型番:

BN-BST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN-BSTの仕様・寸法情報

JANコード
4993091106798
トラスココード
659-1021
質量(g)
1200.0
材質1
ポリエチレン
ポール径(mm)
75
ポール色
ブラック
高さ(mm)
872
幅(mm)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
BN-BST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリネオ2の受け側専用キャッチです
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 本製品にはプラチェーンは付属されていません。
  • チェーンは内蔵していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチの型番BN-BSTのページです。 型番BN-BSTに関する仕様情報を記載しております。
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ
反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト
プラチェーン内蔵ポール バリネオPro
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ
反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格10,00017,5003,00021,6009,00014,884 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード4993091106798499309110682849930911069724993091106064--
トラスココード659-1021659-1015666-8659377-9662--
質量(g)1200.02000.08009000.01200.02000.0
材質1ポリエチレンポール:ポリエチレンポリエチレンポール:ステンレス(黄色粉体塗装)ポリエチレンポール:ポリエチレン
ポール径(mm)7575--7575

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト